Menü Suche

Flachbandkabelhalter Zum Eindrücken 63.8 mm 77.2 mm PA

This arrowhead mounted flat cable clamp is made of natural UL94-V-0 nylon. It is suitable to mount into holes of 4.0 mm and in panel thickness of 1 to 2 mm. The clamp is equipped with a snap locking arms that is re-enforced with a tension to hold different cable diameter in place.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10036006

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCCA-50-19

11056 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,87 €
100 + 0,8538 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

85,38 €

100 x 0,8538 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 77.2 mm
Breite Unterteil 10.2 mm
Innenbreite 63.8 mm
Kabelbreite 63.8 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 4.0 mm
Bohrungsdurchmesser 4.0 mm
Gesamthöhe 13.7 mm
Plattenstärkenbereich 1.0 - 2.0 mm
Abstand zwischen Befestigungslöchern 49.7 mm
Kompatible Bohrlochgröße 4.0 mm
Hauptmaterial Polyamid
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-0
Spezifikationen UL94 V-0
Spezifikationen RMS-19
Befestigungsmethode Zum Eindrücken

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns