Menü Suche

Flachbandkabelhalter Klebeband 29.3 mm 36.5 mm PA

This flat cable clamp is made of natural nylon and is fitted with an adhesive base of 36.5 x 10 mm.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10175583

Alte Essentra-Artikelnummer:

TFCM-25

64390 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 + 1,0335 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

206,70 €

200 x 1,0335 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 3926909790
Länge Unterteil 36.5 mm
Breite Unterteil 10.0 mm
Innenbreite 29.3 mm
Kabelbreite 29.3 mm
Gesamthöhe 7.7 mm
Hauptmaterial Polyamid
Klebstofftyp Klebeband
Farbe Natural
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Spezifikationen RMS-74
Befestigungsmethode Klebeband

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns