Menü Suche

Flache Unterlegscheiben ‒ Metall

Auf Lager

Flache Unterlegscheiben aus Metall dienen der Isolierung Ihrer Befestigungsbaugruppen gegen Elektrizität und Feuchtigkeit. Sie bieten eine ausgeglichene Mischung aus mechanischer Festigkeit und guter Temperatur-, Chemikalien- und Abriebbeständigkeit für den Einsatz in einer Vielzahl industrieller Anwendungen.

Sie können zur Gewährleistung sicherer und stabiler Verbindungen beitragen und helfen, das Risiko von Beschädigungen des zu befestigenden Materials oder der Befestigung selbst zu reduzieren. Diese Elemente bieten vollständige Isolierung, Dämpfung und Abstandhaltung.

  • Material: Stahl, Edelstahl, Edelstahl 303
  • Farbe: Natur, Silbern

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
57 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Material Innendurchmesser Außendurchmesser Kompatible Schraubengrößen (alle) Stärke Kaufen
0,0332 € - 0,0332 € 7713 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,0288 € - 0,0288 € 157318 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,0495 € - 0,0495 € 3369 Auf Lager
Baustahl
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,0508 € - 0,0508 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,0332 € - 0,0332 € 4609 Auf Lager
Baustahl
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,0114 € - 0,0114 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Baustahl
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
0,0306 € - 0,0306 € 20943 Auf Lager
Baustahl
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,0187 € - 0,0187 € 95 Auf Lager
Baustahl
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
0,0255 € - 0,0255 € 27287 Auf Lager
Baustahl
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
2,3872 € - 2,3872 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
2,7607 € - 2,7607 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Edelstahl
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
  • von 3
Unterlegscheibe 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Baustahl

10240151

Preisbereich
0,0332 € - 0,0332 €

Lagerbestände
7713 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    15.0 mm
  • Stärke
    1.2 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Baustahl

10240083

Preisbereich
0,0288 € - 0,0288 €

Lagerbestände
157318 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    7.0 mm
  • Stärke
    0.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240168

Preisbereich
0,0495 € - 0,0495 €

Lagerbestände
3369 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    18.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Baustahl

10240120

Preisbereich
0,0508 € - 0,0508 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.4 mm
  • Außendurchmesser
    17.0 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Baustahl

10240113

Preisbereich
0,0332 € - 0,0332 €

Lagerbestände
4609 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.4 mm
  • Außendurchmesser
    12.5 mm
  • Stärke
    1.6 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240090

Preisbereich
0,0114 € - 0,0114 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240144

Preisbereich
0,0306 € - 0,0306 €

Lagerbestände
20943 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.3 mm
  • Außendurchmesser
    12.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Baustahl

10240137

Preisbereich
0,0187 € - 0,0187 €

Lagerbestände
95 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M3
  • Innendurchmesser
    3.2 mm
  • Außendurchmesser
    9.0 mm
  • Stärke
    0.8 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Baustahl

10240106

Preisbereich
0,0255 € - 0,0255 €

Lagerbestände
27287 Auf Lager
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.3 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    1.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 5.0 mm 16.0 mm M5 Edelstahl

10503591


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Edelstahl

10503522


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    10.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 12.0 mm 40.0 mm M12 Edelstahl

10503515


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    40.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Edelstahl

10503584

Preisbereich
2,3872 € - 2,3872 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    16.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 4.0 mm 13.0 mm M4 Edelstahl

10503553


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Edelstahl

10503560


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M5
  • Innendurchmesser
    5.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    3.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Edelstahl

10503621

Preisbereich
2,7607 € - 2,7607 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M6
  • Innendurchmesser
    6.0 mm
  • Außendurchmesser
    20.0 mm
  • Stärke
    4.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 8.0 mm 26.0 mm 5.0 mm Edelstahl

10503669


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M8
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Außendurchmesser
    26.0 mm
  • Stärke
    5.0 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Schraubenrosetten 10.0 mm 32.0 mm M10 Edelstahl

10503478


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M10
  • Innendurchmesser
    10.0 mm
  • Außendurchmesser
    32.0 mm
  • Stärke
    6.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Edelstahl

10503546


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M4
  • Innendurchmesser
    4.0 mm
  • Außendurchmesser
    13.0 mm
  • Stärke
    2.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund
Unterlegscheibe 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Edelstahl

10503485


Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Kompatible Schraubengrößen (alle)
    M12
  • Innendurchmesser
    12.0 mm
  • Außendurchmesser
    30.0 mm
  • Stärke
    7.5 mm
  • Form Unterlegscheibe
    Rund