Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 49 | 3,4538 € |
50 + | 2,8658 € |
Blattstärke | 4.0 mm |
---|---|
Blattstärke | 0.157 in |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 6.8 mm |
Durchmesser Befestigungsbohrung | 0.268 in |
Gesamtlänge | 60.0 mm |
Gesamtlänge | 2.362 in |
Gesamtbreite | 60.0 mm |
Gesamtbreite | 2.362 in |
Farbe | Schwarz |
Oberfläche | Pulverbeschichtet, schwarz |
Inbegriffen | Fasteners not included |
Scharnierblattform | Rechteckig |
Montagebohrung | Flach |
Montagebohrungsform | Durchgangsloch |
Befestigungsmethode | Fastener Screw/Bolts |
Befestigungsausrichtung | Universal |
Montageausführung | Oberflächenmontage |
Anzahl der Montagebohrungen | 4 |
Stiftmaterial | Stahl |
Entfernbarkeit | Fixed |
Zolltarifnummer | 8302100090 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.