Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 63.0 mm 140.0 mm Stahl

Artikelnr:

1599624

5863 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 4,385 €
50 + 3,6255 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

4,39 €

1 x 4,385 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 4.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 6.8 mm
Gesamtlänge 140.0 mm
Gesamtbreite 63.0 mm
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Inbegriffen Fasteners not included
Scharnierblattform Rechteckig
Montagebohrung Flach
Befestigungsmethode Fastener Screw/Bolts
Befestigungsausrichtung Universal
Montageausführung Oberflächenmontage
Anzahl der Montagebohrungen 5
Stiftmaterial Stahl
Entfernbarkeit Fixed
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns