Menü Suche

Flächenbündiges Scharnier 60.0 mm 135.0 mm Stahl;Edelstahl

Artikelnr:

1599633

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 6,9061 €
25 - 124 4,9329 €
125 + 4,6842 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

6,91 €

1 x 6,9061 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Blattstärke 4.0 mm
Durchmesser Befestigungsbohrung 10.0 mm
Gesamtlänge 135.0 mm
Gesamtbreite 60.0 mm
Farbe Natural
Oberfläche Verzinkt
Inbegriffen Fasteners not included
Scharnierblattform Rechteckig
Hauptmaterial Stahl;Edelstahl
Montagebohrung Flach
Befestigungsmethode Fastener Screw;Bolts
Befestigungsausrichtung Universal
Montageausführung Oberflächenmontage
Anzahl der Montagebohrungen 4
Stiftmaterial Edelstahl
Entfernbarkeit Fixed
Zolltarifnummer 8302100090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns