Menü Suche

Verstellbare Kabelschelle Schraube 48.0 mm 12.7 mm Stahl Schwarz

Diese Kabelschelle ist aus Weichstahl hergestellt und mit flexiblem schwarzem PVC beschichtet. Sie ist zur Schraubmontage konzipiert und für die unterschiedlichsten Bündeldurchmesser verstellbar.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10177990

Alte Essentra-Artikelnummer:

VCC-63048

2007 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 999 0,528 €
1000 - 4999 0,5181 €
5000 - 4999 0,4871 €
5000 + 0,478 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

518,10 €

1000 x 0,5181 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Verstellbarkeit Verstellbar
Beschichtung PVC
Farbe Schwarz
Material Unterteil Stahl
Material Abdeckung PVC
Befestigungsmethode Schraube
Kompatibler Kabeldurchmesserbereich 12.7 mm
Betriebstemperaturbereich 0 - 50 °C
Gesamtlänge 48.0 mm
Gesamtbreite 2.0 mm
Zolltarifnummer 7326909890

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns