High Temperature Flexible Caps with an ergonomic-friendly pull-tab design for easy fitting and removal. Suitable for use on threaded or plain applications.
The unique design fits a range of applications and thread sizes including Metric, UNF and BSP. The range includes options with a six-sided design.Hitzebeständige flexible Kappen mit Zuglaschendesign zur Anbringung und Entfernung auf und von Anwendungen mit und ohne Gewinde.
Material: Flexibles PVC Farbe: Gelb Seriennummer: SR1072
Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.
Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.
Preisbereich | Verfügbarkeit | ID | IH | Kaufen | |
---|---|---|---|---|---|
0,7659 € - 1,6174 € | 750 Auf Lager |
0.787 in
20.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
0,6505 € - 1,4636 € | 2 Auf Lager |
0.65 in
16.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
0,5012 € - 1,0556 € | 316 Auf Lager |
0.531 in
13.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,3984 € - 0,8427 € | 12601 Auf Lager |
0.433 in
11.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,9039 € - 1,916 € | Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier |
0.945 in
24.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.