497677
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
1 - 4 | 131,6695 € |
5 - 9 | 125,0784 € |
10 - 14 | 118,5012 € |
15 - 19 | 111,9377 € |
20 + | 105,3467 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Tragfähigkeit | 2268 kg |
---|---|
Tragfähigkeit | 5000.0 lbs |
Ringdurchmesser | 12.7 mm |
Ringdurchmesser | 0.5 in |
Ringinnenhöhe | 76.2 mm |
Ringinnenhöhe | 3 in |
Höhe Unterteil | 28.6 mm |
Höhe Unterteil | 1.126 in |
Gesamtbreite | 98.4 mm |
Gesamtbreite | 3.874 in |
Farbe | Schwarz |
Ringtyp | Hebevorrichtung |
Sicherheitsfaktor | 6:1 |
Schwenkbewegung | 180° Pivot Under Load |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 41.3 mm |
Abstand zwischen Befestigungslöchern | 1.626 in |
Standard | ASTM |
Hauptmaterial | Geschmiedeter Chrom-Molybdän-Stahl |
Durchmesser Unterteil | 66.7 mm |
Durchmesser Unterteil | 2.626 in |
Zolltarifnummer | 7326909890 |
Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.
Vielen Dank für Ihre Kontaktaufnahme. Wir werden uns in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen.
Leider ist Ihre Sitzung aufgrund von Inaktivität abgelaufen. Bitte melden Sie sich an oder laden Sie die Seite erneut, um fortzufahren.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.