Menü Suche

Flügelmutter M4 24.0 mm 35.0 mm Nylon Natur

Diese Flügelmutter aus naturfarbenem Nylon hat zwei hervorstehende Flügel, die eine einfache Montage von Hand ermöglichen. Wird geliefert mit großen Montageflügeln für eine einfachere Montage und einer Unterlegscheibe, um die Befestigungslast auf eine größere Fläche zu verteilen.
Artikelnr:

0510020000VR

1000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,2031 €
10000 + 0,192 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 24.0 mm
Gesamthöhe 24.0 mm
Flügelspannweite 35.0 mm
Gewindegröße M4
Steigungsdurchmesser 0.7 mm
Farbe Natural
Hauptmaterial Nylon 6/6
Standards DIN 315
Standard RoHs
Standard DIN
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns