Menü Suche

Rändelschraube M8 60.0 mm PA

Die Flügelschrauben ermöglichen eine einfache manuelle Montage und sind eine ideale Befestigungslösung für Anwendungen, die häufig entfernt werden, wie z. B. Zugangs- und Kontrolltafeln.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10055441

Alte Essentra-Artikelnummer:

0270290000VR

316 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 + 0,5857 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

292,85 €

500 x 0,5857 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kopfdurchmesser 25.0 mm
Kopfhöhe 12.0 mm
Gewindegröße M8
Gewindelänge 60.0 mm
Kopftyp Flügelkopf
Schraubenart Rändelschraube
Antriebstyp Flügelbetätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Länge unter Kopf 60.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Standard RoHs
Standard UL

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns