Menü Suche

Absorbierender Stopfen 18.5 mm (DIA) 25.0 mm (H) PP Gelb

Die flüssigkeitsabsorbierenden Stopfen rasten einfach in eine Bohrung mit einem Durchmesser von 18,5 mm | 0,728 Zoll ein. Das Design bietet einen ansprechenden Abschluss bei einer Montagehöhe von 25,0 mm | 0,984 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10214541

Alte Essentra-Artikelnummer:

1342625

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 1,1644 €
1000 - 4999 0,8317 €
5000 + 0,7486 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

116,44 €

100 x 1,1644 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
FD 20.0 mm
Material PP
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns