Menü Suche

Absorbierender Stopfen 12.5 mm (DIA) 20.0 mm (H) PP Gelb

Die flüssigkeitsabsorbierenden Stopfen rasten einfach in eine Bohrung mit einem Durchmesser von 12,5 mm | 0,492 Zoll ein. Das Design bietet einen ansprechenden Abschluss bei einer Montagehöhe von 20,0 mm | 0,787 Zoll.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10214978

Alte Essentra-Artikelnummer:

1349120

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 999 0,8436 €
1000 - 4999 0,6026 €
5000 + 0,5423 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

84,36 €

100 x 0,8436 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
FD 14.5 mm
Material PP
Farbe Gelb
Zolltarifnummer 3926300090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns