Menü Suche

Folienklebeband auf Rollen - 4181 Perm/Peel

In Produktion

4181 ist ein doppelseitiges, permanentes/abzugsfähiges Klebeband mit Abziehrand. Auf der Sichtseite ist es mit permanentem synthetischem Kautschuk und auf der Schutzfolienseite mit einem wieder lösbaren Acrylkleber beschichtet. Spezifikationen: Klassifizierung: FDA-Regulierung 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Rolleninnendurchmesser: 76 mm. Anwendungen: Schutz/Kratzpads, Plakatbefestigung, Kernspleißung, wiederverschließbare Umschläge, wiederverschließbare Verpackungen.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Kaufen
85,7094 € - 104,559 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Klebefolie 12.0 mm 18.0 mm 1000 m Transparent Polyesterfolie

D490860

Preisbereich
104,559 € - 85,7094 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Trägermaterial
    Polyester Film
  • Klebstofftyp
    Hot Melt Rubber-Based Permanent on exposed side/Water-Based Acrylic removable on liner side
  • Farbe
    Transparent
  • Farbe der Abziehfolie
    Weiß
  • Entfernbarkeit
    One Side Removable;One Side Permanent