Menü Suche

Folienklebeband auf Rollen - 4813 Permanentes Beutelverschluss-Klebeband - mit Abziehrand

In Produktion

Das Klebeband 4813 zum Verschließen von Kunststoffbeuteln wurde für dauerhafte Anwendungen entwickelt und ist beidseitig mit einem leistungsstarken Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis beschichtet. Es verfügt zusätzlich über eine heiß schneidbare Abziehfolie, die auf beiden Seiten mit einem trockenen Abziehrand versehen ist, damit das Abziehen problemlos erfolgen kann. Spezifikationen: Kleber: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft. Anwendungstemperatur: 5C bis 50C. Gebrauchstemperatur: -20C bis 65C. Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Anwendungen: Heiß schneidbar bei niedrigen Temperaturen, erhöhte Fertigungsgeschwindigkeiten.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Adhesive Width Klebstofftyp Kaufen
453,513 € - 482,4613 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
Klebefolie 6.0 mm 12.0 mm 5000 m Durchsichtig Folie

D491067

Preisbereich
482,4613 € - 453,513 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Trägermaterial
    Folie
  • Klebstofftyp
    Water-Based Acrylic on Permanent Side and Peelable Water-Based Acrylic on Resealable Side
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Farbe der Abziehfolie
    Pink
  • Entfernbarkeit
    Permanent