Menü Suche

Folienklebeband auf Rollen 8606 - Wiederverschließbares Beutelverschluss-Klebeband mit Abziehfolie

In Produktion

8606 ist ein Universal-Klebeband für wiederverschließbare Polyethylen-/Polypropylen-Beutel, wenn die Anbringung des Klebebands in der Phase der Herstellung erforderlich ist. Aufgrund der Vielzahl an flexiblen Verpackungsmaterialien und der erforderlichen Klebestärken, wird empfohlen, dass das Band in allen Anwendungen vor Einsatz getestet wird.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Rollendurchmesser Gesamtlänge Klebstofftyp Folienbreite Kaufen
79,7796 € - 88,644 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
152.0 mm
8000 m
Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
15.0 mm
Klebefolie 7.0 mm 15.0 mm 8000 m Transparent

D491307

Preisbereich
88,644 € - 79,7796 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Trägermaterial
    Folie
  • Klebstofftyp
    Permanent Water-Based Acrylic on Exposed Side, Peelable Water-Based Acrylic on Liner Side
  • Farbe
    Transparent
  • Farbe der Abziehfolie
    Trüb
  • Entfernbarkeit
    One Side Permanent;One Side Removable