Menü Suche

Bearbeitbare Befestigungsklemme M10 8.9 31.2 Baustahl

Diese bearbeitbaren Spann-Exzenter sind aus Baustahl gefertigt. Mit ihnen können flache oder runde Werkstücke bei maschinellen Vorgängen fixiert und bearbeitet werden, was für Präzision und Wiederholbarkeit sorgt. Exzenterschrauben und eine Bearbeitungsschraube sind im Lieferumfang enthalten, um die Klemme zu sichern.
Artikelnr:

20266554

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 67,51 €
5 - 9 64,13 €
10 - 19 60,76 €
20 + 57,38 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

67,51 €

1 x 67,51 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 M10
h1 8.9
h2 18.0
Spannkraft max. kN 8.9
Spannschraube s1 1.5
Spannschraube s2 10.2
w1 31.2
w2 7.0
A/F 7.0
Drehmoment bis max. Nm 28.0
Qty/pack 4.0
Gewicht g 236.0
Material Baustahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns