Menü Suche

Gabelkopf 14x28 M14 72.0 Stahl

Dieses Gabelgelenk aus Stahl wird dazu verwendet, zwei Stangen oder Wellen zusammenzuführen. Es bietet eine zuverlässige und starke Verbindung und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Rechtsgewindes.
Artikelnr:

20209513

935 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 7,05 €
50 - 99 5,64 €
100 - 199 5,29 €
200 - 499 4,94 €
500 + 4,58 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

7,05 €

1 x 7,05 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 14x28
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 28.0
d2 M14
d3 24.0
l2 72.0
l3 56.0
Gewicht g 178.0
l4 22.5
w1 14.0
w2 14.0
w3 27.0
w4 27.0
Oberfläche Silber verzinkt
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns