Menü Suche

Gabelkopf 16x64 M16 115.0 Edelstahl 303

Dieses Gabelgelenk aus Edelstahl verbindet zwei Stangen oder Wellen und ermöglicht Winkelbewegungen zwischen den verbundenen Teilen. Es ist einfach zu installieren und anzupassen, unter Verwendung eines Standard-Linksgewindes. Sein Material macht es sehr stark, langlebig und korrosionsbeständig.
Artikelnr:

20210861

8 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 83,89 €
50 - 99 67,11 €
100 + 62,92 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

83,89 €

1 x 83,89 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gabelkopfgröße 16x64
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Coarse
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 64.0
d2 M16
d3 26.0
l2 115.0
l3 96.0
Gewicht g 411.0
l4 24.0
w1 16.0
w2 16.0
w3 32.0
w4 32.0
Oberfläche Edelstahl
Material Edelstahl 303

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns