Menü Suche

Gefederter Drehriegel 8.5 mm 8 mm Dreikant-Schlüssel

Neue Essentra-Artikelnummer:

20073251

Alte Essentra-Artikelnummer:

360123860

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
5 - 49 3,255 €
50 - 249 2,325 €
250 + 2,0925 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 5

Gesamtpreis:

16,28 €

5 x 3,255 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Schwarz
Oberfläche Pulverbeschichtet, schwarz
Material Druckgegossene Zinklegierung
Grifftyp Griff, Betätigung mit Treiber-Tool
Riegelausführung Quarter-Turn with Spring
Kopfausführung 8 mm Dreikant
Schlüsseltyp 8 mm Dreikant-Schlüssel
Inbegriffen Key Sold Separately
Greifweite 8.5 mm
Zolltarifnummer 8301409000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns