Menü Suche

Flanschmutter TR10 x 2 15.0 Bronze

Schlichte geflanschte Bronzemuttern sind eine essentielle Komponente von Leitspindel-Baugruppen. Sie sind für manuelle oder motorisierte Anwendungen bei niedrigen Rotationsgeschwindigkeiten unter Belastung konzipiert und bieten eine glatte Oberfläche, die Verschleiß auf der Leitspindel reduziert. Sie verfügen über ein Rechtsgewinde und sind beständig gegen Korrosion und Umweltbedingungen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20147082

Alte Essentra-Artikelnummer:

20147082

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 20,9812 €
10 - 19 18,882 €
20 - 49 17,8325 €
50 - 99 16,7829 €
100 + 15,7333 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

20,98 €

1 x 20,9812 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße TR10 x 2
Anzahl der Gewindegänge 1.0
d1 tol 7H 10.0
Steigung 2.0
Gewinderichtung Rechter Türanschlag
Kontaktfläche 150.0
d2 tol. H9 20.0
l1 15.0
l2 6.0
Gewicht kg 0.068
Material Bronze
Zolltarifnummer 8483608090

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns