Menü Suche

Geflanschte Lineargleitführung 20.0 51.0 M6 Aluminium

Diese offene geflanschte Lineargleitführung kommt bei Linearantriebssystemen zusammen mit Wellenstützschienen zum Einsatz. Temperaturbeständig von -20 °C bis +80 °C. Gefertigt aus Aluminium mit Linearlagern aus Stahl.
Artikelnr:

20263379

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 9 42,08 €
10 - 19 37,87 €
20 - 49 35,77 €
50 + 33,66 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

42,08 €

1 x 42,08 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d1 tol H6 20.0
l1 51.0
d2 M6
h1 31.0
h2 32.0
h3 ±005 53.0
h4 10.0
l2 ±02 37.0
w1 68.0
w2 ±02 54.0
w3 34.0
α 60°
Dyn. load C max. N 784.0
Static load C0 max. N 1176.0
Gewicht g 300.0
Korpusmaterial Aluminium
Inbegriffen Steel linear bearing installed

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns