Menü Suche

Gegenstück für Gabelgelenke 16.0 M16 24.0 Stahl

Das Gegenstück, das Gabelgelenk mit Innengewinde, wird bei mechanischen Verbindungen und Systemen verwendet, bei denen eine sichere Verbindung erforderlich ist. Es gewährleistet die ordnungsgemäße Ausrichtung, Stabilität und Lastübertragung der Verbindungsbaugruppe. Es ist aus Stahl gefertigt, was ihm Langlebigkeit und Festigkeit verleiht. Entsprechend konzipiert, damit die Gewindegrößen zu dem Gabelgelenk passen.
Artikelnr:

20211691

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 11,62 €
50 - 99 9,30 €
100 - 199 8,72 €
200 + 8,13 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,62 €

1 x 11,62 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Rechtsgewinde
Gewindetyp Fine
d1 tol. H9 16.0
l1 ±0.5 24.0
d2 M16
l2 ±0.5 83.0
l3 ±0.5 64.0
l4 30.0
l5 ±0.2 40.0
w1 tol. h11 32.0
w2 -0,2 16.0
w3 tol. h11 32.0
f1 ±0.2 1.0
Gewicht g 395.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns