Menü Suche

Gegenstück für Gabelgelenke 14.0 M14 21.0 Stahl

Das Gegenstück, das Gabelgelenk mit Innengewinde, wird bei mechanischen Verbindungen und Systemen verwendet, bei denen eine sichere Verbindung erforderlich ist. Es gewährleistet die ordnungsgemäße Ausrichtung, Stabilität und Lastübertragung der Verbindungsbaugruppe. Es ist aus Stahl gefertigt, was ihm Langlebigkeit und Festigkeit verleiht. Entsprechend konzipiert, damit die Linksgewindegrößen zu dem Gabelgelenk passen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

20211813

Alte Essentra-Artikelnummer:

20211813

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 49 11,2191 €
50 - 99 8,9773 €
100 - 199 8,4169 €
200 - 499 7,8564 €
500 - 999 7,296 €
1000 + 6,7355 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

11,22 €

1 x 11,2191 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewinderichtung Linksgewinde
Gewindetyp Grob
d1 tol. H9 14.0
l1 ±0.5 21.0
d2 M14
l2 ±0.5 72.0
l4 25.0
w3 tol. h11 27.0
f1 ±0.2 1.0
Gewicht g 247.0
Material Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns