Menü Suche

Schlauchschellen 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 52.0 - 55.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10308028

Alte Essentra-Artikelnummer:

600490

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 2,9991 €
500 - 999 2,8442 €
1000 + 2,7034 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

149,96 €

50 x 2,9991 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 22.0 mm
D 52.0 - 55.0 mm
Montageausführung Zum Aufstecken
Farbe Natural
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 7307298090

Produkt 600490 ersetzt:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Innendurchmesserbereich - 52 - 55 mm | 2.047 - 2.165 in ; Breite - 22.0 mm | 0.866 in ; Aufstecken
Neue Essentra-Artikelnummer: 10349328
Alte Essentra-Artikelnummer: 1464105

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns