Menü Suche

Schlauchschellen 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

This Stainless Steel (AISI 430/W2) T-bolt hose clamp has a clamping range from 86.0 - 91.0 mm. The clamp conform to DIN 3017.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10308080

Alte Essentra-Artikelnummer:

600497

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
25 - 249 4,393 €
250 - 499 4,1677 €
500 + 3,9424 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: VPE 25

Gesamtpreis:

109,83 €

25 x 4,393 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
W 24.0 mm
Montageausführung Zum Aufstecken
Farbe Natural
Material Edelstahl
Zolltarifnummer 7307298090

Produkt 600497 ersetzt:

Hose & Tubing Clamps - T-Bolt Hose Clamps - Innendurchmesserbereich - 86 - 91 mm | 3.386 - 3.583 in ; Breite - 24.0 mm | 0.945 in ; Aufstecken
Neue Essentra-Artikelnummer: 10349380
Alte Essentra-Artikelnummer: 1464111

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns