Menü Suche

Gerippte Kappe 38.0 mm 27.0 mm LDPE Rot

Die rote LDPE-Kappe zur Schnellmontage kann für eine Vielzahl von Rohr- oder Schlauchanwendungen verwendet werden, die Kappe kann zum Schutz oder zur Abdeckung von Bereichen während eines Lackierprozesses verwendet werden. Diese kurze Version ist ideal für die Abdeckung von Rohrenden.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10086711

Alte Essentra-Artikelnummer:

12782

500 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 499 0,5204 €
500 + 0,221 €
Verpackungseinheit (VPE): 500

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

26,02 €

50 x 0,5204 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
d 38.0 mm
Farbe Rot
Hauptmaterial Polyethylen mit geringer Dichte
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns