Menü Suche

Geschlitztes Spiralband

Auf Lager

Dieser Kabelschutzschlauch bietet quetschbeständigen, stabilen und dauerhaften Schutz von Kabelbündeln. Es schützt Kabel vor Beschädigung und Verschleiß, ohne dass die Kabel ihre Flexibilität verlieren. Einfach mit speziellem Installationswerkzeug zu montieren.

Seriennummer: SR1723

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
Ausblenden Anzeigen Filter
Weniger Filter anzeigen Weitere Filter anzeigen
27 Ergebnisse
Produkt-SKUs Informationen
Essentra-Artikelnummer Preisbereich Verfügbarkeit Wandstärke Kabeldurchmesser Farbe Länge pro Rolle Material Innendurchmesser Kaufen
10170908 47,8726 € - 60,7222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
32.0 mm
Schwarz
15.0 m
PP
32.0 mm
40,7804 € - 51,6022 € 33 Auf Lager
0.9 mm
23.0 mm
Silbern
30.0 m
PP
20.0 mm
188,2806 € - 219,4417 € 19 Auf Lager
0.8 mm
10.0 mm
Schwarz
100.0 m
Nylon 6
8.0 mm
10170762 52,2441 € - 66,2044 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
0.8 mm
16.0 mm
Schwarz
50.0 m
PP
15.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € 10 Auf Lager
1.3 mm
32.0 mm
Weiß
15.0 m
PP
32.0 mm
47,8726 € - 60,7222 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
1.3 mm
32.0 mm
Silbern
15.0 m
PP
32.0 mm
10320884 34,5339 € - 43,6336 € 14 Auf Lager
1.0 mm
25.0 mm
Silbern
20.0 m
PP
25.0 mm
  • von 2
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Schwarz CAT-32-PP

10170908

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 20.0 mm PP Silbern CAT-20-PP

10170823

Preisbereich
51,6022 € - 40,7804 €

Lagerbestände
33 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    20.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    23.0 mm
  • Wandstärke
    0.9 mm
  • Länge pro Rolle
    30.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-20-PP
Geschlitztes Spiralband 8.0 mm Nylon 6 Schwarz CAT-08-PP

10170755

Preisbereich
219,4417 € - 188,2806 €

Lagerbestände
19 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    8.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    10.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    100.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-08-PP
Geschlitztes Spiralband 15.0 mm PP Schwarz CAT-15-PP

10170762

Preisbereich
66,2044 € - 52,2441 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    15.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    16.0 mm
  • Wandstärke
    0.8 mm
  • Länge pro Rolle
    50.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-15-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Weiß CAT-32-PP

10170922

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
10 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 32.0 mm PP Silbern CAT-32-PP

10170915

Preisbereich
60,7222 € - 47,8726 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Innendurchmesser
    32.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    32.0 mm
  • Wandstärke
    1.3 mm
  • Länge pro Rolle
    15.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-32-PP
Geschlitztes Spiralband 25.0 mm PP Silbern CAT-25-PP

10320884

Preisbereich
43,6336 € - 34,5339 €

Lagerbestände
14 Auf Lager
Merkmale
  • Innendurchmesser
    25.0 mm
  • Kabeldurchmesser
    25.0 mm
  • Wandstärke
    1.0 mm
  • Länge pro Rolle
    20.0 m
  • Zur Verwendung mit
    CAT-25-PP