Menü Suche

Gewebeband ‒ DSTF ‒ einfach

In Produktion

Das Gewebeband mit Abziehrand ist ein manuell abreißbares doppelseitiges Klebeband. Das DSTF-Allzweck-Gewebeband ist der Branchenstandard mit einem Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis. Spezifikationen: Kleber: Heißschmelzkleber auf Kautschukbasis, dauerhaft. Anwendungstemperatur: 10C bis 50C. Gebrauchstemperatur: 0C bis 50C. Klassifizierungen: FDA-Vorschrift 175.105 für indirekten Kontakt mit Lebensmitteln. Rolleninnendurchmesser: 76 mm. Anwendungen: Endlosformulare, Umschläge, leichte POS-Displays, Atelierarbeiten/kommerzielle Grafiken, Poster.

Angebot anfordern

Bei größeren Mengen und kundenspezifischen Produkten legen Sie diese bitte in Ihren Einkaufswagen und klicken Sie dann auf Angebotsanfrage oder senden Sie einenachrichtwir antworten Ihnen innerhalb von 2 Werktagen.

Filter oder Suchvarianten

Verwenden Sie die Filter oder suchen Sie in der Liste unten, um das gewünschte Produkt zu finden.

Zollmaß
Metrisch
1 Ergebnis
Produkt-SKUs Informationen
Artikelnr Preisbereich Verfügbarkeit Adhesive Width Roll Length Kaufen
438,5346 € - 466,5294 € Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Gewebeband 12.0 mm 6000.0 m Durchsichtig

D491477

Preisbereich
466,5294 € - 438,5346 €

Lagerbestände
Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier
Merkmale
  • Klebstofftyp
    Hot Melt Rubber
  • Farbe
    Durchsichtig
  • Entfernbarkeit
    Permanent
  • Menge pro Karton
    1 Spool
  • Zolltarifnummer
    4811419000