Menü Suche

Madenschraube Sechskant-Betätigung #8-32 19.1 mm PA

Diese Inbusfeststellschraube ist aus naturfarbenem Nylon gefertigt. Erforderlich für Anwendungen, bei denen die Schraube bündig mit dem Werkstück auf der Anwendung angebracht sein sollte.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10324394

Alte Essentra-Artikelnummer:

010832T075

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 + 0,0376 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

37,60 €

1000 x 0,0376 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Kompatible Inbusschlüsselgrößen 2 mm
Gewindelänge 19.1 mm
Gewindegröße #8-32
Farbe Natural
Schraubenart Madenschraube
Antriebstyp Sechskant-Betätigung
Zolltarifnummer 3926909790
Schlüsselgröße 2 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns