Menü Suche

Madenschraube Mit Schlitz M5 30.0 mm PA

Dieser Madenschraube mit Schlitz wird verwendet, um Objekte durch Reibung oder Druck zu befestigen. Sie wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Schraubenkopf des Werkstücks sitzen sollte. Der geschlitzte Kopf vereinfacht die Montage und Demontage mit einem normalen Schraubendreher und erleichtert die Arbeit. Naturfarben und aus PA hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10297766

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M050080R030

4000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 4999 0,072 €
5000 - 19999 0,0648 €
20000 + 0,0583 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

72,00 €

1000 x 0,072 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Gewindelänge 30.0 mm
Gewindegröße M5
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Schraubenart Madenschraube
Antriebstyp Mit Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns