Menü Suche

Madenschraube Mit Schlitz M6 16.0 mm PA

Dieser Madenschraube mit Schlitz wird verwendet, um Objekte durch Reibung oder Druck zu befestigen. Sie wird in Anwendungen eingesetzt, bei denen der Schraubenkopf des Werkstücks sitzen sollte. Der geschlitzte Kopf vereinfacht die Montage und Demontage mit einem normalen Schraubendreher und erleichtert die Arbeit. Naturfarben und aus PA hergestellt.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10399729

Alte Essentra-Artikelnummer:

50M060100R016

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
500 - 2499 0,0786 €
2500 - 9999 0,0708 €
10000 + 0,0637 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 500

Gesamtpreis:

39,30 €

500 x 0,0786 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Natural
Gewindelänge 16.0 mm
Gewindegröße M6
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Schraubenart Madenschraube
Antriebstyp Mit Schlitz
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns