Menü Suche

Schnappbefestigungsstopfen 8.0 mm 9.5 mm 1.6 mm PA Weiß

Dieser gewölbte Blindstopfen besteht aus schwarzem Nylon und ist wärmestabilisiert gemäß UL94-V2. Er passt um eine Plattenstärke von 1,6 mm. Lässt sich einfach in die Löcher der Platte schieben, um sie zu abzudecken und vor scharfen Kanten zu schützen. Das Profil ist mit einem offenen Belüftungsventil ausgelegt.
Artikelnr:

462729

3000 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1000 - 9999 0,114 €
10000 - 19999 0,108 €
20000 + 0,0975 €
Verpackungseinheit (VPE): 1000

Bestelleinheit: VPE 1000

Gesamtpreis:

114,00 €

1000 x 0,114 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Farbe Weiß
Material PA
Material Entflammbarkeitsklasse UL94 V-2
Zolltarifnummer 3923509000

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns