Menü Suche

Gleiter mit Nagelbefestigung 30.0 mm Natur

Aufnagelbare Gleiter aus Polytetrafluorethylen mit einer Filzunterlage und einem Stahlnagel. Naturfarben in der Optik. Lässt sich leicht an den Unterseiten von Holzbeinen befestigen, um den Boden zu schützen und für ein reibungsloses Gleiten zu sorgen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10301234

Alte Essentra-Artikelnummer:

550448

1057 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
200 - 999 0,2337 €
1000 - 1999 0,2126 €
2000 + 0,176 €
Verpackungseinheit (VPE): 200

Bestelleinheit: VPE 200

Gesamtpreis:

46,74 €

200 x 0,2337 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Durchmesser Unterteil 30.0 mm
Länge unter Kopf 15.0 mm
Farbe Natural
Unterteil Vollmaterial Polyamid; Filz; Stahl
Nagelmaterial Stahl
Typ Gleiter mit Nagelbefestigung
Form Rund
Zolltarifnummer 3926909790
Material Unterteil PA; Filz; Stahl

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns