Menü Suche

Verstellbare Drehfüße 25.0 mm M10 15.0 mm Schwarz

Verstellbarer Gelenkgleiter aus schwarzem Polypropylen (PP) mit einem Kugelgelenk aus verzinkten Stahl und einem Bolzen. Drehsockel mit Gelenk für die Montage von Maschinen oder Förderbändern. Ideal für Winkelanwendungen und einstellbar für den Einsatz auf unebenen Oberflächen.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10186879

Alte Essentra-Artikelnummer:

110736

4100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 + 3,52 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

352,00 €

100 x 3,52 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Gewindegröße M10
Durchmesser Unterteil 25.0 mm
Gewindelänge 15.0 mm
Schwenkbar 20°
Material Unterteil Polypropylen
Gewindematerial Stahl
Unterteiltyp Schwenklager aus Kunststoff
Zolltarifnummer 3926909790
Hauptmaterial Gewinde Carbonstahl
Unterteil Vollmaterial Polypropylene
Oberfläche Verzinkt
Montageart Bolzen mit Gewinde
Hauptmaterial Polypropylen;Stahl
Kopfform Rund

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns