Menü Suche

Geflanschtes Lager 8.1 mm 10.1 mm 10.8 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10049976

Alte Essentra-Artikelnummer:

008081200001

5012 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,3182 €
100 - 499 0,3122 €
500 - 499 0,2267 €
500 - 999 0,2224 €
1000 - 999 0,1746 €
1000 + 0,1713 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

31,22 €

100 x 0,3122 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 10.1 mm
Schaftlänge 10.0 mm
Gesamtlänge 10.8 mm
Flanschstärke 0.8 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 8.1 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 10.1 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 8.1 mm
Flanschaußendurchmesser 13.0 mm
Nennaußendurchmesser 10.1 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 8.1 mm
Gesamtdurchmesser 10.1 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns