Menü Suche

Geflanschtes Lager 16.0 mm 18.0 mm 12.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322970

Alte Essentra-Artikelnummer:

008122019247

100 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 49 1,2123 €
50 - 249 1,1897 €
250 - 249 0,9433 €
250 - 999 0,9257 €
1000 - 999 0,742 €
1000 + 0,7282 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

59,49 €

50 x 1,1897 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 18.0 mm
Schaftlänge 11.0 mm
Gesamtlänge 12.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 16.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 18.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 16.0 mm
Flanschaußendurchmesser 24.0 mm
Nennaußendurchmesser 18.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 16.0 mm
Gesamtdurchmesser 12.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns