Menü Suche

Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10322994

Alte Essentra-Artikelnummer:

008124019247

136 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 49 1,2475 €
50 - 249 1,2242 €
250 - 249 0,9701 €
250 - 999 0,952 €
1000 - 999 0,7617 €
1000 + 0,7475 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

61,21 €

50 x 1,2242 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 20.0 mm
Schaftlänge 11.0 mm
Gesamtlänge 12.0 mm
Flanschstärke 1.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 90 °C
Nenninnendurchmesser 18.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 20.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 18.0 mm
Flanschaußendurchmesser 26.0 mm
Nennaußendurchmesser 20.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 18.0 mm
Gesamtdurchmesser 12.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Produkt 008124019247 ersetzt:

Geflanschtes Lager 18.0 mm 20.0 mm 12.0 mm Schwarz
Neue Essentra-Artikelnummer: 10323373
Alte Essentra-Artikelnummer: 008751023243

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns