008142019247
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 8,3873 € |
50 + | 6,5219 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 50.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 1.969 in |
Schaftlänge | 48.0 mm |
Schaftlänge | 1.89 in |
Gesamtlänge | 50.0 mm |
Gesamtlänge | 1.969 in |
Flanschstärke | 2.0 mm |
Flanschstärke | 0.079 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 90 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 194 °F |
Nenninnendurchmesser | 45.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 1.772 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6; Aramidfaser; Polytetrafluoroethylen |
Außendurchmesser | 50.0 mm |
Außendurchmesser | 1.969 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 45.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 1.772 in |
Flanschaußendurchmesser | 58.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 2.283 in |
Nennaußendurchmesser | 50.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 1.969 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 45.0 mm |
Innendurchmesser | 1.772 in |
Gesamtdurchmesser | 50.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 1.969 in |