Menü Suche

Geflanschtes Lager 16.0 mm 20.0 mm 22.0 mm Schwarz

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10050309

Alte Essentra-Artikelnummer:

008160059902

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
100 - 99 0,9673 €
100 - 499 0,9492 €
500 - 499 0,7392 €
500 - 999 0,7254 €
1000 - 999 0,5941 €
1000 + 0,5831 €
Verpackungseinheit (VPE): 100

Bestelleinheit: VPE 100

Gesamtpreis:

94,92 €

100 x 0,9492 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 20.0 mm
Schaftlänge 19.5 mm
Gesamtlänge 22.0 mm
Flanschstärke 2.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 16.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 20.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 16.0 mm
Flanschaußendurchmesser 28.0 mm
Nennaußendurchmesser 20.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 16.0 mm
Gesamtdurchmesser 20.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns