Menü Suche

Geflanschtes Lager 20.0 mm 26.0 mm 15.0 mm Natur

Diese Polyamid-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage.
Neue Essentra-Artikelnummer:

10050484

Alte Essentra-Artikelnummer:

008200400002

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
50 - 49 1,3657 €
50 - 249 1,3403 €
250 - 249 0,8955 €
250 - 999 0,8788 €
1000 - 999 0,6955 €
1000 + 0,6826 €
Verpackungseinheit (VPE): 50

Bestelleinheit: VPE 50

Gesamtpreis:

67,02 €

50 x 1,3403 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 26.0 mm
Schaftlänge 13.0 mm
Gesamtlänge 15.0 mm
Flanschstärke 2.0 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 20.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6
Außendurchmesser 26.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 20.0 mm
Flanschaußendurchmesser 30.0 mm
Nennaußendurchmesser 26.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 20.0 mm
Gesamtdurchmesser 26.0 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns