008250059902
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
10 - 49 | 4,4631 € |
50 - 999 | 2,0174 € |
1000 + | 1,1496 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 30.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 1.181 in |
Schaftlänge | 27.5 mm |
Schaftlänge | 1.083 in |
Gesamtlänge | 30.0 mm |
Gesamtlänge | 1.181 in |
Flanschstärke | 2.5 mm |
Flanschstärke | 0.098 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
Nenninnendurchmesser | 25.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 0.984 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6 |
Außendurchmesser | 30.0 mm |
Außendurchmesser | 1.181 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 25.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 0.984 in |
Flanschaußendurchmesser | 37.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 1.457 in |
Nennaußendurchmesser | 30.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 1.181 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 25.0 mm |
Innendurchmesser | 0.984 in |
Gesamtdurchmesser | 30.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 1.181 in |