008711011442
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,8788 € |
500 - 999 | 0,6743 € |
1000 + | 0,5416 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 8.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 0.315 in |
Schaftlänge | 9.0 mm |
Schaftlänge | 0.354 in |
Gesamtlänge | 10.0 mm |
Gesamtlänge | 0.394 in |
Flanschstärke | 1.0 mm |
Flanschstärke | 0.039 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 190 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 374 °F |
Nenninnendurchmesser | 6.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 0.236 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen |
Außendurchmesser | 8.0 mm |
Außendurchmesser | 0.315 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 6.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 0.236 in |
Flanschaußendurchmesser | 12.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 0.472 in |
Nennaußendurchmesser | 8.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 0.315 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 6.0 mm |
Innendurchmesser | 0.236 in |
Gesamtdurchmesser | 10.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 0.394 in |