008713023243
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
100 - 499 | 0,7102 € |
500 - 999 | 0,4546 € |
1000 + | 0,3565 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 10.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 0.394 in |
Schaftlänge | 4.5 mm |
Schaftlänge | 0.177 in |
Gesamtlänge | 5.5 mm |
Gesamtlänge | 0.217 in |
Flanschstärke | 1.0 mm |
Flanschstärke | 0.039 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
Nenninnendurchmesser | 8.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 0.315 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen |
Außendurchmesser | 10.0 mm |
Außendurchmesser | 0.394 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 8.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 0.315 in |
Flanschaußendurchmesser | 15.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 0.591 in |
Nennaußendurchmesser | 10.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 0.394 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 8.0 mm |
Innendurchmesser | 0.315 in |
Gesamtdurchmesser | 5.5 mm |
Gesamtdurchmesser | 0.217 in |