008731023243
Menge | Preis pro Stück |
---|---|
50 - 249 | 1,1855 € |
250 - 999 | 0,753 € |
1000 + | 0,5927 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Schaftdurchmesser | 14.0 mm |
---|---|
Schaftdurchmesser | 0.551 in |
Schaftlänge | 11.0 mm |
Schaftlänge | 0.433 in |
Gesamtlänge | 12.0 mm |
Gesamtlänge | 0.472 in |
Flanschstärke | 1.0 mm |
Flanschstärke | 0.039 in |
Lagertyp | Gleitlager |
Maximale Anwendungstemperatur | 120 °C |
Maximale Anwendungstemperatur | 248 °F |
Nenninnendurchmesser | 12.0 mm |
Nenninnendurchmesser | 0.472 in |
Hauptmaterial | Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen |
Außendurchmesser | 14.0 mm |
Außendurchmesser | 0.551 in |
Maßstandard | Metrisch |
Schaftloch Durchmesser | 12.0 mm |
Schaftloch Durchmesser | 0.472 in |
Flanschaußendurchmesser | 20.0 mm |
Flanschaußendurchmesser | 0.787 in |
Nennaußendurchmesser | 14.0 mm |
Nennaußendurchmesser | 0.551 in |
Geflanscht | Ja |
Innendurchmesser | 12.0 mm |
Innendurchmesser | 0.472 in |
Gesamtdurchmesser | 12.0 mm |
Gesamtdurchmesser | 0.472 in |