Menü Suche

Geflanschtes Lager 25.0 mm 28.0 mm 16.5 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Zudem bietet es eine sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung, bei einem Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10179093

Alte Essentra-Artikelnummer:

008761011442

140 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 5,2941 €
10 - 49 5,1954 €
50 - 49 3,0836 €
50 - 999 3,0261 €
1000 - 999 2,1824 €
1000 + 2,1417 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

51,95 €

10 x 5,1954 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 28.0 mm
Schaftlänge 15.0 mm
Gesamtlänge 16.5 mm
Flanschstärke 1.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 190 °C
Nenninnendurchmesser 25.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Carbonfaser; Polytetrafluorethylen
Außendurchmesser 28.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 25.0 mm
Flanschaußendurchmesser 35.0 mm
Nennaußendurchmesser 28.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 25.0 mm
Gesamtdurchmesser 16.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns