Menü Suche

Lager 25.0 mm 28.0 mm 21.5 mm Schwarz

Diese Polyamid- und PFTE-Gleitlager mit Flansch eignen sich für Armaturen nach DIN H6-H7, das Lagerspiel beträgt ca. 1 % des Wellendurchmessers nach der Montage. Sehr geringe Reibung und gute Wärmeableitung und hat einen Reibungskoeffizienten von 0,11 (statistisch).
Neue Essentra-Artikelnummer:

10323434

Alte Essentra-Artikelnummer:

008763023243

537 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
10 - 9 2,6752 €
10 - 49 2,6253 €
50 - 49 1,6896 €
50 - 999 1,6581 €
1000 - 999 1,3362 €
1000 + 1,3113 €
Verpackungseinheit (VPE): 10

Bestelleinheit: VPE 10

Gesamtpreis:

26,25 €

10 x 2,6253 €

Muster hinzufügen +

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Schaftdurchmesser 28.0 mm
Schaftlänge 20.0 mm
Gesamtlänge 21.5 mm
Flanschstärke 1.5 mm
Lagertyp Gleitlager
Maximale Anwendungstemperatur 120 °C
Nenninnendurchmesser 25.0 mm
Hauptmaterial Polyamid 6.6; Glasfaser; Polytetrafluoroethylen
Außendurchmesser 28.0 mm
Maßstandard Metrisch
Schaftloch Durchmesser 25.0 mm
Flanschaußendurchmesser 35.0 mm
Nennaußendurchmesser 28.0 mm
Geflanscht Ja
Innendurchmesser 25.0 mm
Gesamtdurchmesser 21.5 mm
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns