Menü Suche

Vertiefter Standardgriff 29.0 140.0 Thermoplastik Hellgrau

Diese Griffmulde schließt bündig mit der Oberfläche ab, was für eine attraktive, unauffällige Optik sorgt. Sie ist geeignet für Anwendungen mit wenig Platz und ihr Profil macht es einfach, das Eindringen von Schmutz und Verunreinigungen zu verhindern. Sie ist zur Verwendung auf Platten mit einer Stärke von 1 bis 5 mm geeignet.
Artikelnr:

20254803

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 4 21,21 €
5 - 9 20,15 €
10 - 19 19,09 €
20 + 18,03 €
Verpackungseinheit (VPE): 1

Bestelleinheit: VPE 1

Gesamtpreis:

21,21 €

1 x 21,21 €

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
l1 29.0
r1 1-5
h1 140.0
h2 100.0
h3 120.0
w1 50.0
w2 30.0
Farbe Hellgrau
Material Thermoplastik

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns