Menü Suche

Riegel mit T-Griff 14.5 mm 74.0 mm Zinklegierung Chrom

Der Zylinder-Drehriegel mit Griff wird zur Sicherung von Türen, Schränken und anderen Arten von Gehäusen verwendet. Er ist mit einem gleichschließenden T-Schloss-Greifer ausgestattet, der es ermöglicht, mehrere Schlösser gleichzeitig zu verriegeln. Verchromt und aus einer Zinklegierung hergestellt.
Artikelnr:

110110538E

1 Auf Lager Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 24 8,7128 €
25 + 6,2234 €
Verpackungseinheit (VPE): 25

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

8,71 €

1 x 8,7128 €

Nützliche Informationen

Dokumente

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
Zolltarifnummer 8301409000
Zungenlänge 45.0 mm
Greifweite 14.5 mm
Grifflänge 74.0 mm
Länge Montagebohrung 22.2 mm
Montagelochbreite 20.2 mm
Material Zinklegierung
Oberfläche Verchromt
Schließungsart Keyed Alike
Riegelausführung Cam Latches
Schlüsseltyp Euroschlüssel (5333)

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns