Menü Suche

Hakenverladungskappe 406.4 mm 26.2 mm Gelb

This yellow flexible recessed cap protects bevel and internal wall of pipe DN 400 nominal diameter 16” from corrosion and damage. This cap is designed to accept crane hooks for moving during transport and storage.
Artikelnr:

34858

Um die Lieferzeit anzufragen, klicken Sie hier Weitere Informationen finden Sie auf Lieferungen & Versandkosten
Loading...
SKU-Preisinformationen
Menge Preis pro Stück
1 - 19 24,0553 €
20 - 39 11,4549 €
40 + 10,6949 €
Verpackungseinheit (VPE): 20

Bestelleinheit: 1 Stück möglich

Gesamtpreis:

24,06 €

1 x 24,0553 €

Muster hinzufügen +

Spezifikationen

Zollmaß
Metrisch
SKU-Attribute
H 105.0 mm
H1 70.0 mm
OD 406.4 mm
WT 26.2 mm
Kompatible Rohrnennweite 406.4 mm
DIN-Spezifikation Rohr DN 400
Farbe Gelb
Material PE
Zolltarifnummer 3926909790

Sie finden das Gesuchte nicht?
Sagen Sie uns, wonach Sie suchen ...

Schicken Sie uns Ihre Anfrage und wir bemühen uns, Ihnen innerhalb von 48 Stunden zu antworten.

Kontaktieren Sie uns